DD51 Digitala lägesindikatorer

direktdrivning , 4-siffrig rullräknare, teknopolymer

Artikel val
Vald artikel
Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile
{{ line[column.name] }}
{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
My Elesa

Underdel och hus

Höghållfast polyamidbaserad (PA) teknopolymer.

Svart underdel.

Hus i följande färger:

  • C2: RAL 2004 orange, blank yta.
  • C3: RAL 7035 grå, blank yta.
  • C1: RAL 7021 gråsvart, blank yta.

Ultraljudsvetsning mellan underdel och hus förhindrar separation och undviker inträngning av damm och smuts.

Fönster

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer, övergjuten över höljet för en perfekt tätning. Resistent mot lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska medel (undvik kontakt med alkohol under rengöring).

Display

Indikatorn visar den förskjutning av mekanismen som styrs av axeln från startpositionen (0).

Rullräkneverk med fyra siffror. Siffrorna på röda sifferrullen visar decimala värden. En graderad skala bredvid den sista decimalsiffran erbjuder ytterligare avläsningsnoggrannhet.

Displayen kan erhållas i olika lägen (se "Tabell över möjliga kombinationer").

  • AN: lutande display, räkneverk i övre läget.
  • AR: lutande display, räkneverk i nedre läget.
  • FN: front display, räkneverk i övre läget.
  • FR: front display, räkneverk i nedre läget.

Intern packning

O-ring i NBR syntetiskt gummi, monterad mellan hus och bussning.

Bakre packning

Expanderad polyeten, medföljer i leveransen.

Standardutförande

Bussning med Ø 14 mm brotschat hål H7, montering på axeln med hjälp av låsskruv med invändig sexkant och rundad ände, ingår i leveransen.

  • DD51: bussning i svartoxiderat stål.
  • DD51-SST: bussning i AISI 303 rostfritt stål

Rotationsriktning

  • D: medurs. Ökande värden med medurs rotation av bussningen.
  • S: moturs. Ökande värden med moturs rotation av bussningen.

Vikt

42 gram.

Kännetecken och användning

Direktdrivna digitala lägesindikatorer kan monteras på genomgående axlar i alla positioner för att ge direkt avläsning av placering av en maskin komponent. De passar även för motordrivna applikationer (se nedan "Tabell över möjliga kombinationer").

Ergonomi och design

Kompakt rullräkneverk, ergonomiskt utformade siffror för snabb avläsning. Ökad läsbarhet tack vare förstoringseffekt i fönstret.

Specialutförande på förfrågan

  • Speciell avläsning efter ett varv.
  • Hus i olika färger.
  • Helt förseglade digitala positions indikatorer med skyddsklass IP 67, se tabellᅠIEC 529ᅠerhålls med hjälp av en mässing bussning med dubbla tätningsringar inne i det bakre utrymmet på underdelen.

LB - låsanordning

DD51-LB positions indikatorer är utformade för att låsa axeln på vilka de är monterade för att undvika risken för oavsiktliga justering på grund av vibrationer. För att låsa eller låsa upp axelrotationen, för spaken till position A motsvarande olåst axel och position B motsvarande låst axel.

Låsanordningen är mycket motståndskraftigt och fungerar perfekt trots upprepade låsningscykler.

För att beställa indikatorn med axellåsning lägga till index -LB efter koden och beskrivningen (t.ex. CE.84101-LB, DD51-AN-00.50-D-C3-LB).

assets/low/elesa/PHOTO/07/DD51_ACC_LB.jpg

Monteringsanvisningar

  • Borra ett Ø 6 mm hål med 10 mm djup på monteringsytan med ett 22 mm centrumavstånd från axeln för att passa det bakre styrstiftet.
  • Ställ in axeln i start position.
  • Montera indikatorn med det nollställda rullräkneverk på axeln och se till att styrstiftet passar i hålet.
  • Kläm fast bussningen på axeln genom att dra åt låsskruven med invändig sexkant och rundad ände, enligt UNI 5929-85.

Tillbehör på förfrågan (beställs separat)

  • MD51: lettrat vred i polyamidbaserad (PA) teknopolymer.
  • RB51: reduktionshylsor i svartoxiderat stål.
  • RB51-SST: reduktionshylsor i AISI 304 rostfritt stål.
  • BSA51: zinkgjuten underdel för axellåsning, epoxybeläggning, svart färg, matt yta (se tabell). GN 302 ställbara låsspakar. BSA51 låsbara underdelar möjliggöra en enkel och snabb låsning av axlar efter positionering. De är utrustade med ett Ø 6.1 mm hål för att passa styrstift i indikatorn. De kan monteras med handtaget antingen till höger eller till vänster och kan monteras på maskinen med hjälp av två M4 cylindriska skruvar (ingår ej i leveransen).
  • BS51: distansplatta i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer (kod CE.85900).
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN