DVF.6 DVF.7 Vibrationsdämpande detaljer

Silikongummi och rostfritt stål

Välj utförande

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Bottenplatta

AISI 304 rostfritt stål.

Vibrationsdämpare

Silikongummi (MVQ) RAL 7040 grå färg,ᅠi överensstämmelse med FDA (U.S. Food and Drug Administration),ᅠmed möjlighet till användning inom livsmedelsindustrin.

  • Hårdhet 55 Shore A ± 5.
  • Hög motståndskraft mot åldrande.
  • Motståndskraft mot höga temperaturer (upp till 200°C) och låga temperaturer (-50°C).

Standardutförande

  • DVF.6-SST:ᅠGängad tapp i rostfritt stål AISI 304 .
  • DVF.7-SST:ᅠbussning i AISI 304 rostfritt stål, gängat ej genomgående hål.

Kännetecken och användning

DVF.6 and DVF.7 vibrationsdämpande detaljer har utformats för att dämpa vibrationer stötar och ljud som produceras av rörliga kroppar eller en vibrerande massa.

DVF.6 och DVF.7 vibrationsdämpande detaljer används generellt för att ta upp stötar eller som gränsstopp för absorption av vibrationer och för att förhindra:

  • funktionsstörningar och förkortning av maskinens livslängd och/eller intilligande utrustning;
  • buller och därmed också hälsoskador.

SeᅠTekniska data och riktlinjer för val.

Specialutförande på förfrågan

Silikongummi (MVQ) enligt FDA, hårdhet 40, 70 Shore A ± 5.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN