RDB Tandade spännelement

SUPER-teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

Slätt genomgående centrum hål och två hål för stift.

  • RDB-F: frontmontering med hjälp av två hål för cylindriska skruvar.
  • RDB-CF: med inbyggt hölje, frontmontering med hjälp av två hål för cylindriska skruvar.
  • RDB-B: med inbyggt hölje, bakre montering med hjälp av två genomgående hål och två rostfria sexkantiga muttrar (ingår i leveransen).
  • RDB-CB: med inbyggt hölje, bakre montering med hjälp av två genomgående hål och två rostfria sexkantiga muttrar (ingår i leveransen).

Kännetecken och användning

De tandade spännelementen RDB-F och RDS-B, ihopkopplade med varandra eller med utförande RDB-CF eller RDB-CB, gör det möjligt att låsa positionen på två komponenter som roterar runt en axel.

Låsvinkeln är justerbar med en stigning på 6°.

Tillbehör på förfrågan

Tryckfjäder i AISI 301 rostfritt stål som underlättar öppnande av de tandade spännelement.

KodBenämningd

Statisk belastning

[N]

____logo__weight__
51965ML-RDB.3223652
51967ML-RDB.4029904
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN