RMT-DP Plana magneter

med höljen gjord av färgad genomskinlig teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

ABS-baserad teknopolymerhölje, genomskinlig, matt yta.

Standardutförande

(NdFeB) Neodym-järn-bor magnet, tål temperaturer upp till 80°C.

Höljen i följande genomskinliga färger:

  • RMT-DP-BLT:ᅠblå.
  • RMT-DP-RDT:ᅠröd.
  • RMT-DP-ART:ᅠorange.
  • RMT-DP-TRT:ᅠneutral.
  • RMT-DP-YLT:ᅠgul.
  • RMT-DP-GNT:ᅠgrön.

SeᅠTekniska data magneter.

Kännetecken och användning

RMT-DP magneter kännetecknas av en särskilt attraktiv design i olika typer av genomskinliga färger.

Den speciella formen hos höljet gör det lätt att avlägsna från metallytor.

De kan användas på båda sidor för att blockera komponenter som pennor, saxar, nycklar eller liknande.

Specialutförande på förfrågan

  • Höljet kan levereras i andra färger, med skräddarsydda grafiska symboler, märken eller texter.
  • Utföranden med högre värden på vidhäftningskraften.
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN