LM-HD-SST Maskinfötter i Hygienisk design

Rostfritt stål

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Finsvarvat AISI 304 rostfritt stål.

Övre ring på skyddshylsan (GBS)

NBR syntetisk gummi hårdhet 70 +/- 5 Shore A, blå färg, i enlighet med FDA.

Nedre ring på skyddshylsan (GBI)

Polyuretan elastomer TPU hårdhet 95 +/- 5 Shore A, blå färg, i enlighet med FDA.

Ring gängstång (GST)

H-NBR syntetisk gummi hårdhet 85 +/-5 Shore A, blå färg, i enlighet med FDA.

Ring fotplatta (GBA)

Silikon hårdhet 85 +/- 5 Shore A, blå färg, i enlighet med FDA.

Kännetecken och användning

LM-HD-SST maskinfötter är avsedda att användas i miljöer där hög hygien krävs.

Ytan under fotplattan skyddas av ringar som förhindrar att smuts tränger in när maskinfoten pressas av utrustningens vikt.

Den justerbara skyddshylsan, som täcker stångens gängade del, är försedd med en skyddsring både på toppen och botten, liksom på änden i botten av själva gängstången.ᅠDessa tätningsringar hindrar smuts från att komma in i anslutningen mellan gängstången och skyddshylsan.

Ytkvaliten på de rostfria detaljerna förhindrar vidhäftning av smuts och underlättar rengöring.

De statiska belastningsvärdena i tabellen nedan är resultatet av laboratorietester där lasten har tillämpats vinkelrätt mot plattan.ᅠEssi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.

Under verkliga användningsförhållanden, måste också eventuella vinkel- eller sido belastningar beaktas på maskinfoten som minskar belastingskapaciteten.

Det är användarens ansvar att avgöra från fall till fall, om produkten är lämplig för avsedd användning.

Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN