PPR Klämma för paneler och elektrosvetsade nät

montering av panelen utan att borra

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, matt yta, RAL 9005 (C9) svart färg eller RAL 7040 (C33) grå färg.

Vibrationsdämpande dynor

Gjord av NBR gummi, hårdhet 90 Shore A, levereras monterad.

Skruv och mutter

Försänkt skruv i AISI 304 rostfritt stål (UNI 5933) och M5 mutter.

Standardutförande

  • PPR: för montering av paneler, utan vibrationsdämpande detalj.
  • PPR-A:för montering av paneler, med vibrationsdämpande detalj.
  • PPR-R: för montering av elektrosvetsade nät (max tråddiameter 3 mm), utan vibrationsdämpande detalj.

Kännetecken och användning

  • Montering på kvadratisk profil 25 mmᅠoch 1"
  • Montage av panelen kräver ingen borrning.
  • Vibrationsdämpande gummidetalj för att säkerställa perfekt låsning av panelen, även i avsaknad av perfekt tolerans eller i närvaro av kraftiga vibrationer.
  • Avståndet på 7.5 mm mellan panelen och profilen gör att man undviker områden av smutsansamling.
  • Säkerhet i enlighet med ISO 13857, paragraf 4.2.4.
  • Säkerhetsavståndet (D) är det minsta avståndet som krävs mellan skyddsanordningen och den farliga delen i en maskin (Fig 1).

Montering av klämman på profilen

Dra åt klämman mot profilen och panelen eller det elektrosvetsade nätet med skruven och muttern som ingår i paketet.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN