VRTP. Grenrattar

Teknopolymer

Välj utförande

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Motståndskraftig polypropylenbaserad (PP) teknopolymer, svart, matt yta.

Centrumlock

Självhäftande centrumlock i anodiserad aluminium.

VRTP.375: centrumlock i polyesterbaserad teknopolymer (PBT) i RAL 7035 grå färg, blank yta, montering genom presspassning

Standardutförande

Bussning i svartoxiderat stål, brotschat hål H7.

  • VRTP.:ᅠutan handtag.
  • VRTP+I:ᅠmed vridbart handtagᅠI.621+xᅠi teknopolymer.
  • VRTP+IEL:ᅠmed vridbart handtagᅠIEL+x SOFTᅠi teknopolymer belagd med "Soft touch" termoplastisk elastomer (TPE).
  • VRTP+IR:ᅠmed fällbart handtagᅠIR.620ᅠi teknopolymer.

Specialutförande på förfrågan

Bussning med hål och kilspår i enlighet medᅠDIN 6885/1ᅠtolerans P9.

För att beställa ratten med kilspår komplettera kod och beskrivning med index-K (i.e. 78411-R-K VRTP.80 A-8-K).

Tillbehör på förfrågan

  • Axial låsbrickaᅠGN 184.
  • Centrumlock i teknopolymer i någon av Ergostyle färgerna, matt yta, tillgänglig för VRTP.125, VRTP.160 och VRTP.200 (se ECB tabell).
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN