EBP-CH Handtag med lås

Teknopolymer

Välj utförande

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Handtag

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, gråsvart, matt yta.

Lås

  • Låshus i glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) technopolymer, gråsvart färg, matt yta.ᅠO-ring i NBR gummi.
  • Insats i mässing M22x1,5.
  • Låsmutter i zinklegering M22x1,5.
  • Formad stängningsspak i zinklegering,ᅠtjocklek = 4 mm.
  • Tandad bricka i förzinkat stål.
  • Självgängande skruv i förzinkat stål.

Nyckel

Polyamidbaserad teknopolymer (PA), gråsvart färg, matt yta.

Standardutförande

Mässingsbussning, gängat ej genomgående hål.

  • EBP-CH-T:ᅠmed trekants spår för nyckel.
  • EBP-CH-A:ᅠmed två-vings spår för nyckel.

Rotation

90°.

Tekniska data

Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

Värdet F3 som visas i tabellen representerar dragbelastningen i stängt läge på handtaget.

Monteringsanvisningar

  • Borra hål i dörren i enlighet med den medföljande mallen.
  • Montera handtaget.
  • Skruva fast muttern på låshuset och skruven i gängbussningen för att säkra handtaget till dörren.
  • Montera låshuset i handtaget.
  • Fixera stängningsspaken vid änden av låshuset med hjälp av en bricka och en gängad skruv.
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN