CFMY Gångjärn för demonterbara dörrar

SUPER-teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Självsmörjande glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg.

Standardutförande

Genomgående hål för försänkta skruvar.

  • CFMY-D: sprint monterad på den högra gångjärnskroppen.
  • CFMY-S: sprint monterad på den vänstra gångjärnskroppen.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, seᅠRiktlinjer.

Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
____logo__CFMY_S_AXIAL______logo__CFMY_S_RADIAL______logo__CFMY_S_90__
BenämningMax gräns statisk belastningSa [N]Max gräns statisk belastningSr [N]Max gräns statisk belastningS90 [N]
CFMY.40800500400
CFMY.5012001100700
CFMY.60205016001250

Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN