CFM. Gångjärn

SUPER-teknopolymer

Välj utförande

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

Färg

  • CFM: svart, matt yta.
  • CFM-CLEAN: vit liknande RAL 9002, matt yta.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

  • CFM-p: gängade tappar i förnicklat stål.
  • CFM-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFM-CH: genomgående hål för cylindriska skruvar med bricka typ UNI 6592.
  • CFM-p-SH: gängade tappar i förnicklat stål och genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFM-p-CH: gängade tappar i förnicklat stål och genomgående hål för cylindriska skruvar med bricka typ UNI 6592.
  • CFM.60-SL-CH: genomgående slitsade hål för infällda cylindriska skruvar UNI 9327 som tillåter justering under fastspänning.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, seᅠRiktlinjer.

Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
____logo__CFM_S_AXIAL______logo__CFM_S_RADIAL______logo__CFM_S_90__
BenämningMax gräns statisk belastning
Sa [N]
Max gräns statisk belastning
Sr [N]
Max gräns statisk belastning
S90 [N]
CFM.30 SH-4140017001000
CFM.30 CH-413001700850
CFM.40 p-M5x12200019001000
CFM.40 SH-5190019001280
CFM.40 CH-5190016001000
CFM.40 p-M5x12-SH-5190019001000
CFM.40 p-M5x12-CH-5190016001000
CFM.50 p-M6x12234025602100
CFM.50 SH-6263024001720
CFM.50-63 SH-680016001000
CFM.50-76 SH-660015001000
CFM.50 CH-6286024101360
CFM.50 p-M6x12-SH-6234024001720
CFM.50 p-M6x12-CH-6234024101360
CFM.60 p-M8x14.5300039402130
CFM.60 SH-8332029603070
CFM.60 CH-8344028102170
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8300029602130
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8300028102130
CFM.60-45-SH-6292030101310
CFM.60-SL-CH-696012001360

Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.ᅠGiltiga värden även för CFM-CLEAN.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN