CFA. Gångjärn

Teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta. Grå RAL 7040 (C33) endast för utförande CFA-SH.

Cylindrisk pinne

AISI 303 rostfritt stål.

Standardutförande

  • CFA-B: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål.
  • CFA-p: gängade tappar i förnicklat stål.
  • CFA-SH: genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFA-TI-SH: genomgående hål för försänkta skruvar och bakre urtag för att ge plats för huvudet på gängade insatser.
  • CFA-CH: genomgående hål för cylindriska skruvar.
  • CFA-B-p: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål och gängade tappar i förnicklat stål.
  • CFA-B-SH: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål och genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFA-B-CH: bussningar i förnicklad mässing med gängade hål och genomgående hål för cylindriska skruvar.
  • CFA-p-SH: gängade tappar i förnicklat stål och genomgående hål för försänkta skruvar.
  • CFA-p-CH: gängade tappar i förnicklat stål och genomgående hål för cylindriska skruvar.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 215° (-35° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, seᅠRiktlinjer.

Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
____logo__CFA_S_AXIAL______logo__CFA_S_RADIAL______logo__CFA_S_90__
BenämningMaxlast
Ea [N]
Belastning vid brott
Ra [N]
Maxlast
Er [N]
Belastning vid brott
Rr [N]
Maxlast
E90 [N]
Belastning vid brott
R90 [N]
CFA.40 B-M420020502402220100730
CFA.40 SH-4130208029020302801520
CFA.40 CH-4137180023017601801330
CFA.49 B-M5400377044030701701470
CFA.49 B-M6330325047032501101540
CFA.49 p-M5x14370307036019702001680
CFA.49 SH-5300296031028803202490
CFA.49 CH-5360308031025302501620
CFA.49 B-M5-p-M5x14370307036019702001470
CFA.49 B-M5-SH-5400296028028801701470
CFA.49 B-M5-CH-5360308032025301701470
CFA.49 p-M5x14-SH-5370296028019702001680
CFA.49 p-M5x14-CH-5360307032019702001620
CFA.65 B-M6640457069056702202280
CFA.65 p-M6x18510589046066202203190
CFA.65 SH-6520476072062702404180
CFA.65 CH-6510528049057902603190
CFA.65 B-M6-p-M6x18510457046056702202280
CFA.65 B-M6-SH-6640457069056702202280
CFA.65 B-M6-CH-6510457049056702202280
CFA.65 p-M6x18-SH-6510476046062702203190
CFA.65 p-M6x18-CH-6510528046057902203190
CFA.97 B-M1097076602120179405905210
CFA.97 p-M10x2089059501730161904603690
CFA.97 SH-10111067301230104605104100
CFA.97 CH-10105048602060136705404760
CFA.97 B-M10-p-M10x2089059501730161904603690
CFA.97 B-M10-SH-1097067301230104605104110
CFA.97 B-M10-CH-1097048602060136705404760
CFA.97 p-M10x20-SH-1089059501230104604603690
CFA.97 p-M10x20-CH-1089048601730136704603690

Utförande CFK.

Falska gångjärn som består av en enda detalj utan rotations stift. Den kan användas i applikationer med fasta paneler när man vill uppnå samma estetiska effekt.

Monteringsinstruktion för CFA-TI-SH

  • Borra ett hål i dörren/dörrkarmen med en diameter som motsvarar den gängade insatsen som används.
  • Fäst den gängade bussningen på dörren/dörrkarmen med en nittång.
  • Montera gångjärnet på dörren/dörrkarmen dra åt skruven i det gängade hålet.
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN