CFMR. Fjädergångjärn

För automatisk retur, SUPER-teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Gångjärnshalvor i glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta.

Cylindrisk pinne

Aluminium.

Täcklock för cylindrisk pinne i acetalplast baserad (POM), svart färg.

Returfjäder

Rostfritt stål.

Standardutförande

Genomgående hål för M6 cylindriska skruvar.

  • CFMR-NC-035: maximalt returmoment 0.35Nm (vid 180°), hållmoment 0.12Nm (vid 0°).
  • CFMR-NC-070: maximalt returmoment 0.70Nm (vid 180°), hållmoment 0.25Nm (vid 0°).
  • CFMR-NO-035: maximalt returmoment 0.35Nm (vid 0°), hållmoment 0.12Nm (vid 180°).
  • CFMR-NO-070: maximalt returmoment 0.70Nm (vid 0°), hållmoment 0.25Nm (vid 180°).
  • CFMR-NS: kompletterande gångjärn, ingen returfjäder.

Vridningsvinkel (ungefärligt värde)

Max 270° (-90° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).

Gångjärnet kan nå -90° men detta villkor får inte användas för utförandet CFMR-NO.

Överskrid inte rotationsvinkel gränsen för att inte äventyra funtionen i returfjädern.

För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, seᅠRiktlinjer.

Kännetecken och prestanda

CFMR gångjärn används för automatisk stängning eller öppning av dörren genom en returfjädern .

Vridmomentet varierar progressivt med öppnings/stängnings vinkeln för gångjärnet.

Vid speciella utmattningsstresstest har returfjädern överskridit 100 000 cykler samtidigt som momentvärdena är oförändrade.

Resistens testerAxiell belastningRadiell belastning90° vinklad belastning
____logo__CFMR_S_AXIAL______logo__CFMR_S_RADIAL______logo__CFMR_S_90__
BenämningMax gräns statisk belastningSa [N]Max gräns statisk belastningSr [N]Max gräns statisk belastningS90 [N]
CFMR.210035001900

Max statisk belastning som kan göra att materialet kan gå sönder och äventyra gångjärnets funktionalitet. En faktor som också tar hänsyn till säkerhetsnivån för den specifika applikationen måste tillämpas på detta värde.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN