GN 2342 Monteringstapp

Rostfritt stål

Välj utförande

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Standardutförande

tapp och försänkt skruv med invändig sexkant i AISI 304 rostfritt stål.

  • GN 2342-B-1:ᅠmed en plan låsbricka i AISI 304 rostfritt stål.
  • GN 2342-B-2:ᅠmed en plan låsbricka i AISI 304 rostfritt stål, och tvärgående hål för GN 1024 hårnålssprint.
  • GN 2342-E-1:ᅠmed plan låsbricka med ögla i AISI 316 LHC fusion i rostfritt stål.
  • GN 2342-E-2:ᅠmed plan låsbricka med ögla i AISI 316 LHC fusion i rostfritt stål, och tvärgående hål för GN 1024 hårnålssprint.
  • GN 2342-L-1:ᅠmed en slitsad låsbricka AISI 316 LHC sintrat rostfritt stål.

Kännetecken och användning

Tre typer monteringstappar finns tillgängliga beroende på kraven:

  • GN 2342-B:ᅠför normal användning med låsfunktion;
  • GN 2342-E:ᅠför användning tillsammans med hårnålssprintarᅠGN 1024ᅠsom kan hållas kvar med hjälp av olika fästkablarᅠGN 111.2;
  • GN 2342-L:ᅠFixering med hjälp av skruvar med försänkt skalle med funktionen att förhindra förlust och rotation.

utförande med suffix 2 har ett tvärgående hål för användning av GN 1024 hårnålssprint, för att undvika oavsiktlig förlust av tappen.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN