GN 822.9 Mini inställningsbult med fläns

Med eller utan viloläge, stål eller rostfritt stål

Välj utförande

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Fläns

AISI 304 rostfritt stål med två hål för fixering med hjälp av två skruvar.

Låspinne

AISI 303 rostfritt stål.

Fjäder

AISI 301 rostfritt stål.

Standardutförande

Knopp i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta:

  • GN 822.9-B:ᅠutan viloläge.
  • GN 822.9-C:ᅠmed sex spärrlägen: dra i knoppen och vrid den 30°.

Knopp i AISI CF-8 rostfritt stål, sandblästrad matt yta.

  • GN 822.9-BN:ᅠutan viloläge.
  • GN 822.9-CN:ᅠmed sex spärrlägen: dra i knoppen och vrid den 30°.

Kännetecken och användning

GN 822.9 inställningsbult har kompakta mått och används på tunnplåt.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN