GN 7017 Inställningsbult med spak

Med eller utan viloläge, stål eller rostfritt stål

Välj utförande

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Gängad kropp, lyftarm och låspinne

Förzinkat stål (ST index)

AISI 303 rostfritt stål (NI index).

Fjäder

AISI 301 rostfritt stål.

Standardutförande

  • GN 7017-B:ᅠutan vilolägeᅠochᅠutan kontermutter.
  • GN 7017-BK:ᅠutan viloläge,ᅠmed kontermutter.
  • GN 7017-C:ᅠmed viloläge,ᅠutan kontermutter.
  • GN 7017-CK:ᅠmed vilolägeᅠochᅠkontermutter.

Index för material på den gängade kroppen och kontermuttern:

  • ST: blankförzinkat stål.
  • NI: AISI303 rostfritt stål.

Monteringsanvisningar

Vid montering, överstig inte värdet för åtdragningsmomentet som anges i tabellen för att fixera låsmuttern.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN