GN 817.5 Inställningsbult med fläns

med eller utan viloläge, stål

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Fläns

Svartoxiderat stål.

Låspinne

Slipat svartoxiderat stål med härdad ände.

Knopp

Motståndskraftig polyamidbaserad (PA) teknopolymer, svart färg, matt yta.

Standardutförande

  • GN 817.5-B:ᅠutan viloläge.
  • GN 817.5-C:ᅠmed viloläge.

Kännetecken och användning

GN 817.5 indexeringsbultar är särskilt lämpliga för applikationer där en mycket exakt positionering är nödvändig.

För detta ändamål, används dem i allmänhet i kombination med styrhylsorᅠDIN 172ᅠellerᅠDIN 179, med ett cylindriskt hål eller, för en mer exakt positionering, i avsaknad av spel, styrbussningar med koniska hål ᅠGN 172.1ᅠellerᅠGN 179.1.

Inställningsbult GN 817.5 ger bland de viktigaste egenskaperna möjlighet att ha två olika slaglängd (l1) för några diametrar (d1) på låspinnen, GN 817.5-C med kompakt knopp och vilolägesmekanism inuti knoppen.

Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN