Top

Med infällbara draghantag är segmentet komplett

04/12/2017

Elesa infällbara draghandtag i CLEAN serien i vit teknopolymer, liknande RAL 9002, för att enkelt upptäcka spår av damm eller smuts. Den släta ytan underlättar rengöring speciellt i handtagens urtag.

Snap-in montering på paneler av olika tjocklek tack vare ett speciellt system som möjliggör en fast fixering samtidigt som det bibehåller en låg vikt..

  • PR-PF: en lösning som gör det möjligt att spara utrymme tack vare sin form som tillsammans med ergonomin ger ett säkert och bekvämt grepp
  • EPR-PF kännetecknas av modern design och ergonomisk form. Dessa infällbara draghandtag har tilldelats IF 2007 Industrial Design Award. Finns i tre standardstorlekar 90, 109 och 120 mm
  • ERB-PF: speciellt lämplig för montering på skjutdörrar. Finns även i utförandet för skruvmontering (ERB.).

De speciella CLEAN infällbara draghandtagen finns också i traditionell svart färg eller i andra standardfärger för att möjliggöra en perfekt estetisk integration med din utrustning eller maskin.