Nya gångjärn tillgängliga i certifierad självslocknande teknopolymer, GN 1582 Oförlorbara skruvar med lågprofilskalle i Hygienic Design, VTD Momentbegränsande vred i teknopolymer

 

Nya gångjärn tillgängliga i certifierad självslocknande teknopolymer

Gångjärnen CFJ., CFMW., CFM. och CFMQ finns redan i produktkatalogen i versionerna i teknopolymer och SUPER-teknopolymer men finns nu även i den speciella teknopolymeren ”V0” certifierad i enlighet med UL-94 V (Underwriters Laboratories), för användning i alla miljöer där flamsäkert material krävs.

Se mer
 

GN 1582 Oförlorbara skruvar med lågprofilskalle i Hygienic Design

De oförlorbara skruvarna GN 1582 i AISI 316L rostfritt stål är certifierade enligt EHEDG riktlinjer och är därför idealiska för användning i områden som kräver hög hygienisk standard. Tack vare den försänkta tappen kan de enkelt säkras mot förlust, exempelvis i ett lock. Detta ger en ”låsning av fästelementet” som är i enlighet med EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.

Se mer
 

VTD Momentbegränsande vred i teknopolymer

Vredet VTD används när det applicerade åtdragningsmomentet inte får överstiga ett visst värde. Överföringen av vridmomentet från vredet till spännelementet sker med hjälp av ett fjädersystem som, när det uppnått det önskade vridmomentet, släpper vredet. När det fastställda vridmomentet överskrids kommer ett “klick” att höras för att indikera att maximal åtdragning har uppnåtts.

Genom att vrida vredet moturs, frigörs mekanismen (Elesa patent).

Se mer
 
 

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider 

 

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet 

Prova funktionen "Snabborder"

 

Copyright © 2023 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn