Elesa-hjul: Utökat sortiment för ett alltmer diversifierat erbjudande, Luftningspluggar SFP-RT och SFN-RT för montering på gummirör, Synglas HFTX-HT-GL för höga temperaturer

 

Elesa-hjul: Utökat sortiment för ett alltmer diversifierat erbjudande

Utvecklade för att möta behoven från olika sektorer, från fabriksutrustning till möbler, från livsmedelsindustrin till den medicinska, från hantering av tunga laster till ”ESD-skyddade” miljöer:

  • Hjulen RE.F1: lämplig för användning i miljöer där det förekommer vatten och mättad ånga, de garanterar en utmärkt förmåga att ta sig över hinder och en tyst drift;
  • Hjulen RE.C6 för allmänt bruk: passar i miljöer där det är nödvändigt att garantera hygien i institutionella och industriella miljöer även i närvaro av fukt och kemiska ämnen;
  • Hjulen RE.C7 för allmänt bruk: lämpliga för användning i fuktiga miljöer och i närvaro av medel aggressiva kemiska medel;
  • Hjulen RE.F5-ESD: tack vare den speciella polyuretanen med elektrisk resistivitet < 109 Ω som förhindrar ackumulering av elektrostatisk laddning, är de indikerade för applikationer i ”ESD-PROTECTED AREA”, där alla komponenter som är känsliga för elektrostatiska urladdningar måste behandlas med minsta möjliga risk för skador.
Se mer
 
 
 

Luftningspluggar SFP-RT och SFN-RT för montering på gummirör

Huv och koppling i polyamidbaserad teknopolymer. Luftfilter i ”Tech-foam” polyuretanskum, med luftfiltrering 40 µ.

Pluggarna SFP-RT är försedda med en stänkskyddsanordning som förhindrar oljeförlust för användning i tankar där olja kraftigt kan skakas om och stänkas mot luftningspluggen.

Se mer
 
 
 

Synglas HFTX-HT-GL för höga temperaturer

Tillverkad av transparent teknopolymer med sulfonisk bas.

Fönstret består av en kontinuerlig serie av prismor som ger en tydlig och omedelbar avläsning av nivån på den olja som finns i behållaren.

Den kan även användas för tankar som innehåller vatten eller vatten/glykollösningar (upp till 50%).

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur upp till 150°C.

Se mer
 
 

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider 

 

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet 

Prova funktionen "Snabborder"

 
 

Copyright © 2023 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

 
 
Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn