Nuove cerniere disponibili in tecnopolimero certificato autoestinguente, Viti imperdibili Hygienic Design GN 1582 con testa a basso profilo, Vieni a trovarci in fiera!

 

Nuove cerniere disponibili in tecnopolimero certificato autoestinguente

Già presenti a catalogo nella versione in tecnopolimero o SUPER-Tecnopolimero, le cerniere CFJ., CFMW., CFM. e CFMQ sono ora disponibili anche in tecnopolimero speciale certificato “V0” secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories), per essere utilizzate in tutti gli ambiti in cui è necessario l’utilizzo di materiali atti alla prevenzione del rischio di incendio.

Scopri di più
 

Viti imperdibili Hygienic Design

GN 1582 con testa a basso profilo

Le viti imperdibili GN 1582 in acciaio INOX AISI 316L, certificate secondo le linee guida EHEDG, sono ideali per l'uso in aree dove è richiesto un alto grado di igienicità.

Il perno incassato impedisce che possano sfilarsi, pertanto la modalità di montaggio rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE.

Scopri di più
 

Vieni a trovarci in fiera!

Hannover (DE)

                  18 - 23 Settembre

                  Pad. 7 - Stand A38

Genova

21 - 26 Settembre

Pad. B - Stand TB17

Vieni a trovarci in fiera!

Hannover (DE)

18 - 23 Settembre 

Pad. 7 - Stand A38

Genova

21 - 26 Settembre 

Pad.  B - Stand TB17

 
 

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn