Ruote Elesa: un'offerta diversificata per ogni esigenza, Antivibranti in gomma AVR con piastre quadrate o rettangolari, Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.7 ad azionamento pneumatico

 

Ruote Elesa: un'offerta diversificata per ogni esigenza

Guarda il nuovo video per conoscere le principali caratteristiche e i punti di forza delle ruote industriali Elesa.

L’ampia e diversificata gamma risponde alle esigenze tecniche di diversi settori offrendo soluzioni dagli elevati standard qualitativi per i materiali impiegati, per le garanzie sulle prestazioni e sulle resistenze meccaniche.

Scopri di più
 

Antivibranti in gomma AVR con piastre quadrate o rettangolari

Utilizzati per l’isolamento delle vibrazioni e degli urti dove viene richiesta resistenza alla compressione, possono sopportare carichi fino a 100.000N. Trovano applicazione nei sistemi industriali di trattamento dell'aria (HVAC), nei centri di lavoro CNC e presse e in presenza di fonti di vibrazioni che devono essere isolate il più possibile per evitare malfunzionamenti e proteggere la salute dell'operatore.

Scopri di più
 

Pistoncini di posizionamento a molla GN 817.7 ad azionamento pneumatico

Possono essere integrati in modo semplice e sicuro nei processi automatizzati e posizionati in punti in cui l’azionamento manuale del pistoncino di posizionamento non è possibile. Essendo realizzati in acciaio INOX sono adatti anche agli ambienti più aggressivi.

Scopri di più
 

Apertura estiva 

I nostri uffici commerciali saranno operativi durante tutto il mese di Agosto, ad eccezione dei giorni 11, 14 e 16.

 
 

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn