Sistemi di indicatori di posizione elettronici wireless premiati, Chiusure a levetta Hygienic Design GN 1150, In pista contro il cancro

 

Sistemi di indicatori di posizione elettronici wireless premiati

L'indicatore elettronico di posizione DD52R-E-RF è stato premiato con la "Special Mention" dalla giuria del German Design Award 2023 nella categoria "Excellent Product Design - Industry" per l'eccezionale qualità del design e ha colpito la giuria del German Innovation Awards per il design compatto, piacevolmente chiaro e ordinato, che riflette la domanda di tecnologia all'avanguardia.

Inoltre, l'indicatore di posizione elettronico DD51-E-RF ha vinto il Red Dot Product Design Award 2023 - Innovative Product per il suo design distintivo.

Scopri di più
 

Chiusure a levetta Hygienic Design GN 1150

Destinate all’uso in aree igieniche, sono disponibili nella versione Hygienic Design sul lato operativo (igiene sul lato frontale) e Hygienic Design sul lato operativo e della levetta (igiene completa).
L’alta qualità della superficie (Ra < 0,8 µm) e l’assenza di recessi impediscono allo sporco di aderire e facilitano la pulizia.

Scopri di più
 

In pista contro il cancro

Ancora una volta Elesa è scesa in pista contro il cancro, accanto a LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in qualità di main sponsor e, come sempre, con il gruppo di partecipanti più numeroso.
Lo scorso 2 Giugno si è svolta presso l’Autodromo di Monza la marcia non competitiva "Formula Uno" a sostegno del progetto "Casa LILT", il più grande polo di prevenzione oncologica della Brianza.

 
 

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn