Ruote Elesa: la gamma si amplia per un’offerta sempre più diversificata, Tappi sfiato SFP-RT e SFN-RT per montaggio su tubi in gomma, Vieni a trovarci in fiera!

 

 

Ruote Elesa: la gamma si amplia per un’offerta sempre più diversificata

Pensate per rispondere a settori differenti, dalle attrezzature di fabbrica all’arredamento, dall’industria alimentare al medicale, dalla movimentazione di carichi pesanti agli ambienti "ESD protected":

  • ruote RE.F1: per ambienti con presenza di umidità e vapore saturo, consentono un agevole superamento degli ostacoli e garantiscono la massima silenziosità;
  • ruote per collettività RE.C6: adatte ad ambienti istituzionali e industriali in cui è necessario garantire igiene nelle applicazioni anche in presenza di umidità e agenti chimici;
  • ruote per collettività RE.C7: idonee ad ambienti umidi, con presenza di agenti chimici di media aggressività;
  • ruote RE.F5-ESD: grazie allo speciale poliuretano con resistenza elettrica < 109 Ω che previene l'accumulo di carica elettrostatica, sono indicate per applicazioni in "ESD-PROTECTED AREA", dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento.
Scopri di più
 

Tappi sfiato SFP-RT e SFN-RT per montaggio su tubi in gomma

Coperchio e raccordo in tecnopolimero a base poliammidica. Filtro aria in schiuma poliuretanica "tech-foam" con finezza di filtrazione 40 μ.
I tappi SFP-RT sono muniti di un diaframma paraspruzzi che impedisce la fuoriuscita dell'olio per l'applicazione su serbatoi nei quali l'olio è sottoposto a forti movimenti e può essere proiettato anche verso il tappo di sfiato.

Scopri di più
 

Vieni a trovarci in fiera!

MECSPE

29-31/03/23

Bologna (IT)

Pad. 30 Stand A12

PROLIGHT+SOUND

25-28/04/23 

Francoforte (DE)

Pad. 12.0 Stand E98

COMPONENTS

04-10/05/23

Düsseldorf (DE)

Pad. 18 Stand A25

SPS

23-25/05/23

Parma (IT)

Pad. 3 Stand F067

 

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

 
 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

 
 
Contatti YouTube LinkedIn
 
 
Contatti YouTube LinkedIn