Nuova gamma di ventose e componenti per il vuoto, Maniglia a ponte M.453-SEMI-S8, Vieni a trovarci in fiera!

­

Nuova gamma di ventose e componenti per il vuoto

I componenti per il vuoto Elesa, ventose, porta-ventose e relativi accessori rappresentano la soluzione ideale per movimentare in maniera automatica e sicura prodotti con forme, dimensioni e superfici differenti.
Le ventose industriali possono, infatti, essere impiegate in numerosi settori di applicazione, su superfici con differenti rugosità, garantendo forze di sollevamento variabili per trattare prodotti molto delicati quali alimentari o fogli di carta o dal peso considerevole come lastre di vetro, ceramica e marmo.
La proposta di ventose si completa con specifiche esecuzioni ad elevato grip che assicurano un alto coefficiente d’attrito anche in presenza di acqua e olio, ventose per il confezionamento flow pack, ventose vulcanizzate con aumentata resistenza alla trazione e ventose a soffietto rinforzato per carichi particolarmente gravosi.
I porta-ventose con tipologie costruttive differenti (a molla, mini, micro e a molla incassata), materiali (ottone, alluminio, inox) e corse effettive variabili possono essere impiegati in molteplici contesti industriali, compresi quelli in cui le dimensioni degli steli e la posizione del collegamento del vuoto (dritta, a L o a T) risulta particolarmente critica.

Scopri di più

­

Maniglia a ponte M.453-SEMI-S8

Realizzata in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato fibra vetro, questa maniglia a ponte è stata sviluppata secondo le linee guida della normativa SEMI-S8.

Infatti, pur richiamando il design industriale della M.443, è dotata di un ampio spazio per il passaggio mano e di superfici solide e arrotondate che minimizzano lo sforzo effettuato dagli operatori in caso di utilizzo frequente.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera!

1-3 Febbraio

Pordenone

Pad. 6 - Stand 12

­
­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2024 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­