L'indicatore di posizione elettronico DD52R-E-RF si aggiudica il German Design Award 2023, Elesa è Marchio Storico di Interesse Nazionale, Guarda il video della maniglia M.2000-SWM

 

L'indicatore di posizione elettronico DD52R-E-RF si aggiudica il German Design Award 2023

L'indicatore di posizione elettronico DD52R-E-RF con trasmissione dati via radiofrequenza è stato insignito del premio "Special Mention" dalla giuria del German Design Award 2023 nella categoria "Excellent Product Design - Industry" per l'eccezionale qualità del design.
Il sistema è progettato per il posizionamento manuale di alberi di comando su macchine "smart" ove siano richiesti frequenti cambi formato.

Minimizzare i tempi di set-up e ridurre i costi dei fermi macchina per cambio formato si traduce in aumento della produttività dell'impianto, risparmio di risorse e aumento dell'efficienza.

Unico nel suo genere, permette di risparmiare tempo e azzerare gli errori umani durante l'allestimento in modalità paperless.

Scopri di più
 
 
 

Elesa è Marchio Storico di Interesse Nazionale

Elesa è ufficialmente entrata nel "Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale", il prestigioso riconoscimento istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico nel Gennaio 2020 per rafforzare la proprietà industriale delle aziende di eccellenza storicamente collegate al territorio nazionale che utilizzano in modo continuativo il proprio marchio da almeno 50 anni.

Scopri di più
 

Guarda il video della maniglia

M.2000-SWM

Con corpo in tecnopolimero autoestinguente

UL-94 V0 e interruttore elettrico monostabile di sicurezza, la maniglia a LED M.2000-SWM assicura la massima visibilità dello stato della macchina per la protezione degli operatori.

Guarda il video
 
 

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

 
 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

 
 
Contatti YouTube LinkedIn
 
 
Contatti YouTube LinkedIn