MRY-SST-HVD Griffe: Die ultimative Lösung für wasserdichtes Spannen, PES-Elastomerfedern und PEB, GN 676.2 Knöpfe – Besuchen Sie uns!

­

MRY-SST-HVD Griffe: Die ultimative Lösung für wasserdichtes Spannen

Ein ausgeklügeltes Dichtungssystem zwischen den einzelnen Komponenten des Verstellmechanismus macht den MRY-SST-HVD Griff wasserdicht und verhindert die Ablagerung von antigenen Rückständen, die ein Kontaminationsrisiko darstellen könnten. Dank dieser Eigenschaft ist der Griff ideal für Umgebungen, die regelmäßigen Reinigungszyklen mit Wasserstrahlen unterzogen werden.

Zudem gewährleisten das hohlraumfreie Design und die glatte Oberfläche eine maximale Reinigungsfähigkeit des Produkts.

Der aus blauem Technopolymer (RAL 5005) gefertigte Griff ist im Falle einer unbeabsichtigten Lebensmittelkontamination leicht erkennbar. Die Edelstahl-Einsätze aus AISI 316 machen ihn ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und tragen zur Erhöhung der Sicherheitsstandards in Produktionsprozessen bei.

Er eignet sich besonders für Spannvorgänge, wenn der Schwenkwinkel des Hebels aufgrund von Platzmangel begrenzt ist.

mehr erfahren

­

PES -Elastomerfedern und PEB

Als Lastdämpfer eingesetzt, finden sie breite Anwendung in der Blechumformung und Stanztechnik.

Sie bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber axialen Belastungen sowie gegenüber Chemikalien wie Säuren, Fetten und Ölen und verhindern plötzliche Brüche bei Überlastung.

mehr erfahren

­

GN 676.2 Knöpfe

Diese aus verzinktem, blau passiviertem Stahl gefertigten Knöpfe werden in Anwendungen eingesetzt, die eine Druck- oder Zugbewegung erfordern. Ihre konkave Oberseite sorgt für einen angenehmen Daumengriff.

Die gerändelte Ausführung kann zudem als Rändelmutter verwendet werden.

mehr erfahren

­

Besucht uns!

7-13 April

München

Stand A5.223

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2025 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­