Bügelgriff M.2000-SWM gewinnt auch den iF Designpreis 2023, Klemmplatten BSA-T50 für Spindelarretierung für Positionsanzeiger DD50, Bügelgriffe MPC

 

Bügelgriff M.2000-SWM gewinnt auch den iF Designpreis 2023

Die Jury des iF Design Award 2023, einem der renommiertesten Designwettbewerbe der Welt, zeichnete den Bügelgriff M.2000-SWM aus, der alle Auswahlkriterien erfüllte: Idee, Form, Funktion, Differenzierung- und Wirkungspotentiale.

 

Diese Auszeichnung ergänzt den LEAP Silver Award, der im vergangenen Jahr von der Jury des internationalen Wettbewerbs verliehen wurde, der die innovativsten und fortschrittlichsten Produkte im Bereich des Maschinenbaus und der Elektronik prämiert.

 

Der Bügelgriff M.2000-SWM bietet eine einzigartige, intelligente und qualitativ hochwertige Lösung mit garantierter Leistung: Das sind die Merkmale, die ihn zum Gewinner machen.

Mehr Details 
 

Klemmplatten BSA-T50 für Spindelarretierung für Positionsanzeiger DD50

Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Arretierung der Spindeln nach ihrer Positionierung.

Dank der Verwendung von rostfreiem Stahl und vollständig aus Technopolymeren bestehenden Teilen können sie häufig gewaschen und in allen Situationen oder Umgebungen eingesetzt werden, in denen besondere Sauberkeit und Hygiene erforderlich sind, wie z. B. bei Lebensmittelverpackungs- oder Flaschenabfüllmaschinen.

Mehr Details
 

Bügelgriffe MPC

Hergestellt aus glasfaserverstärktem Thermoplast (Polyamid PA).

Erhältlich mit Durchgangslöchern für die front- oder rückseitige Montage mittels Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Muttern.

Mehr Details
 

24/7 online kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

 

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

 Funktion "Schnellbestellung"

 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn