Neue Scharniere aus zertifiziertem selbstverlöschendem Technopolymer lieferbar, GN 1582 Hygienic Design Halteschrauben mit niedrigem Kopfprofil, VTD-Drehmomentbegrenzungsknopf aus Thermoplast

 

Neue Scharniere aus zertifiziertem selbstverlöschendem Technopolymer lieferbar

Die Scharniere CFJ, CFMW, CFM und CFMQ, die im Katalog bereits in den Versionen aus Thermoplast oder SUPER-Technopolymer angeboten werden, sind jetzt auch im speziellen Thermoplast "V0" erhältlich, das nach UL-94 V (Underwriters Laboratories) zertifiziert ist und in allen Umgebungen eingesetzt werden kann, in denen flammfestes Material erforderlich ist.

Mehr Details 
 

GN 1582 Hygienic Design Halteschrauben mit niedrigem Kopfprofil

Die Halteschrauben GN 1582 aus rostfreiem Stahl AISI 316L sind nach den EHEDG-Richtlinien zertifiziert und daher ideal für den Einsatz in hygienischen Bereichen. Durch den Dünnschaft sind sie leicht gegen Verlust, z.B. in einem Deckel, zu sichern. Somit ist die "Unverlierbarkeit des Befestigungselements" nach der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG gegeben.

Mehr Details
 

VTD-Drehmomentbegrenzungsknopf aus Thermoplast 

Der VTD-Drehknopf wird verwendet, wenn das aufgebrachte Anzugsmoment einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.

Die Übertragung des Drehmoments vom Knopf auf das Spannelement erfolgt über ein Federsystem, das bei Erreichen des gewünschten Drehmoments den Knopf freigibt. Wenn das festgelegte Drehmoment überschritten wird, ertönt ein "Klick", um anzuzeigen, dass das maximale Anzugsdrehmoment erreicht wurde.

Durch Drehen des Knopfes gegen den Uhrzeigersinn wird der Mechanismus

(Elesa-Patent) entriegelt.

Mehr Details
 
 

24/7 online kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

 

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

 Funktion "Schnellbestellung"

 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn