Drahtlose Spindelpositioniersysteme mit Preis ausgezeichnet, Bügelgriffe EBP-L-CLEAN, GN 1150 Hygienic Design Verriegelungen

 

Drahtlose Spindelpositioniersysteme mit Preis ausgezeichnet

Der elektronische Stellungsanzeiger DD52R-E-RF wurde von der Jury des Deutschen Designpreises 2023 in der Kategorie "Exzellentes Produktdesign - Industrie" mit der "Special Mention" für herausragende Designqualität ausgezeichnet. Das System überzeugte die Jury des Deutschen Innovationspreises mit einem kompakten, angenehm klaren und herausragendem Design, das den Anspruch an modernste Technik widerspiegelt.

Darüber hinaus wurde der elektronische Stellungsanzeiger DD51-E-RF für sein herausragendes Design mit dem Red Dot Produkt-Designpreis 2023 - Innovatives Produkt ausgezeichnet.

Mehr Details 
 

Bügelgriffe EBP-L-CLEAN

Hergestellt aus glasfaserverstärktem Thermoplast auf Polyamidbasis, in weißer Farbe ähnlich RAL 9002. Besonders geeignet für Anwendungen an medizinischen und Krankenhausgeräten sowie an Lebensmittelmaschinen, deren Teile aus hygienischen Gründen häufig gereinigt werden müssen.

Mehr Details
 

GN 1150 Hygienic Design Verriegelungen

Für den Einsatz in hygienischen Bereichen sind sie mit Knopfseite im Hygienic Design (Fronthygiene) oder Knopf- und Bolzenseite im Hygienic Design (Vollhygiene) erhältlich.

Die hohe Oberflächenqualität (Ra < 0,8 µm) und das Fehlen von Vertiefungen verhindern die Anhaftung von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Mehr Details
 

24/7 online kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

 

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

 Funktion "Schnellbestellung"

 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn