Elesa Räder: Programmerweiterung für ein zunehmend breitgefächertes Angebot, SFP-RT und SFN-RT Entlüftungskappen für die Montage auf Gummischläuchen, HFTX-HT-GL Ölstandsanzeiger für hohe Temperaturen

 

Elesa Räder: Programmerweiterung für ein zunehmend breitgefächertes Angebot

Entwickelt, um auf verschiedene Branchen zu reagieren, von Fabrikausrüstungen bis hin zu Möbeln, von der Lebensmittelindustrie bis zur Medizin, von der Handhabung schwerer Lasten bis zu "ESD-geschützten" Umgebungen:

  • F1-Räder: Geeignet für den Einsatz in Umgebungen mit Wasser- und Wasserdampf, garantieren sie eine hervorragende Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden und Geräuscharmut.
  • C6-Rollen für die Allgemeinheit: Passen in Umgebungen, in denen Hygiene in institutionellen und industriellen Umgebungen auch bei Feuchtigkeit und chemischen Mitteln garantiert werden muss.
  • C7-Rollen für den allgemeinen Gebrauch: Geeignet für den Einsatz in feuchten Umgebungen und in der Anwesenheit von mittelaggressiven chemischen Mitteln.
  • F5-ESD-Räder: Dank des speziellen Polyurethans mit elektrischer Widerstandsfähigkeit <109 Ω, das die Ansammlung von elektrostatischer Ladung verhindert, sind sie für Anwendungen in "ESD-geschützten Bereichen" geeignet, wo alle Komponenten, die empfindlich auf elektrostatische Entladungen reagieren, mit minimalem Risiko von Beschädigungen behandelt werden müssen.

Mehr Details 
 
 
 

SFP-RT und SFN-RT Entlüftungskappen für die Montage auf Gummischläuchen

Abdeckung und Befestigung aus technopolymerem Polyamid. Luftfilter aus "Tech-Foam"-Polyurethanschaum mit einer Luftfiltration von 40 µ. Die SFP-RT-Kappen sind mit einem Spritzschutzgerät ausgestattet, das einen Ölverlust verhindert, wenn sie in Tanks verwendet werden, in denen Öl stark bewegt wird und gegen die Entlüftungskappe spritzen könnte.

Mehr Details
 
 
 

HFTX-HT-GL Ölstandsanzeiger für hohe Temperaturen

Hergestellt aus transparentem Technopolymer mit sulfonischer Basis.

Das Fenster besteht aus einer durchgehenden Reihe von Prismen, die eine klare und unmittelbare Ablesung des Ölstands im Reservoir ermöglichen.

Es kann auch für Tanks verwendet werden, die Wasser oder Wasser/Glykol-Lösungen (bis zu 50%) enthalten.

Maximale kontinuierliche Arbeitstemperatur bis zu 150°C.

Mehr Details
 
 

24/7 online kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

 

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

 Funktion "Schnellbestellung"

 
 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

MOZAIR SA - An Elesa Company
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel (CH)

elesa.com

 
 
Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn