Roues et roulettes Elesa : Elargissement de la gamme pour une offre toujours plus diversifiée, SFP-RT et SFN-RT bouchons à évent pour montage sur tubes en caoutchouc, Voyants de niveau d'huile HF TX-HT-GL pour hautes températures

 

 

Roues et roulettes Elesa : Elargissement de la gamme pour une offre toujours plus diversifiée

Développées pour répondre à différents secteurs, de l'équipement d'usine à l'ameublement, de l'agroalimentaire au médical, de la manutention de charges lourdes aux environnements "protégés ESD" :

 

  • RE.F1 : roues et roulettes adaptées à une utilisation dans des environnements avec présence d'eau et de vapeur saturée, elles garantissent une excellente capacité à surmonter les obstacles et un roulement silencieux;
  • RE.C6 : roulettes grand public adaptées aux environnements où il est nécessaire de garantir l'hygiène dans les lieux institutionnels et industriels même en présence d'humidité et d'agents chimiques;
  • RE.C7 : roulettes à usage général : adaptées à une utilisation dans des environnements humides et en présence d'agents chimiques moyennement agressifs;
  • RE.F5-ESD : grâce au polyuréthane spécial ayant une résistivité électrique < 109 Ω qui empêche l'accumulation de charges électrostatiques, elles sont indiquées pour des applications en "ESD-PROTECTED AREA", où tous les composants sensibles aux décharges électrostatiques doivent être traités avec le minimum de risque de dommages.
En savoir plus
 
 
 

SFP-RT et SFN-RT bouchons à évent pour montage sur tubes en caoutchouc

Couvercle et raccord en technopolymère à base de polyamide. Filtre à air en mousse polyuréthane "Tech-foam", avec filtration d'air 40 µ.
Les bouchons SFP-RT sont fournis avec un dispositif de protection contre les éclaboussures qui empêche la perte d'huile pour une utilisation dans les réservoirs où l'huile est violemment agitée et pourrait être projetée contre le bouchon du reniflard.

En savoir plus
 
 
 

Voyants de niveau d'huile HF TX-HT-GL pour hautes températures

Fabriqué en technopolymère transparent à base sulfonique.
Le voyant est conformé avec une série continue de prismes qui fournissent une lecture claire et immédiate du niveau de l'huile contenue dans le réservoir.

Il peut également être utilisé pour des réservoirs contenant de l'eau ou des solutions eau/glycol (jusqu'à 50%).

Température d’utilisation en continue maximale jusqu'à 150°C.

 

En savoir plus
 
 

Assistance technique aux clients 

Plus de 50,000 produits en stock

Dernières technologies de production

De nombreuses vidéos et animations

 
 

Tous droits réservés © 2023 ELESA CANADA Ltée.
3-3600B chemin Laird. Mississauga (Ontario) L5L 6A7

elesa.com

Tous droits réservés © 2023 ELESA CANADA Ltée.
3-3600B chemin Laird. Mississauga (Ontario) L5L 6A7

elesa.com

 
 
Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn