Cuscini antivibranti AVFP e AVFD, Ruote monolitiche RE.F7-HT, Cerniere GN 235 con asole di registrazione, Apertura estiva

­

Cuscini antivibranti AVFP e AVFD

I cuscini antivibranti AVFP e AVFD sono utilizzati per l’isolamento delle vibrazioni in compressione su macchinari come:

  • Macchine utensili tradizionali
  • Macchine CNC
  • Fresatrici
  • Torni
  • Presse idrauliche
  • Rettificatrici

Sono dotati di piastra superiore con incavo per utilizzi con viti di regolazione e di piastra inferiore antiscivolo sagomata che impedisce lo slittamento sul pavimento.
Sono, inoltre, idonei ad applicazioni ad alte temperature o con presenza di oli.

Scopri di più

­

Ruote monolitiche RE.F7-HT

Realizzate in duroplasto a base fenolica resistente a temperature fino a 300°C.
La resistenza ad alte temperature rende queste ruote adatte per l'utilizzo in industrie alimentari e forni di cottura, soprattutto nel settore della panificazione.

Scopri di più

­

Cerniere GN 235 con asole di registrazione

Regolabili a seconda del design in altezza o in larghezza lungo le asole, possono essere fissate con viti a testa esagonale o ovale e viti cilindriche con testa ribassata.
Queste cerniere consentono un’apertura di 180° senza interferenze, grazie allo spazio di installazione.

Scopri di più

­

Apertura estiva

I nostri uffici commerciali saranno operativi durante tutto il mese di Agosto, ad eccezione dei giorni 14 e 18.

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2025 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­