Composants imperdables, M.643-AE-V0 Poignée étrier auto-extinguible, GN 422 Poignées pour mobilier industriel

­

Composants imperdables 

La perte de composants de la machine peut entraîner des retards de production, des temps d’arrêt de la machine et une augmentation des coûts de maintenance.
Les éléments de serrage imperdables d'Elesa restent solidement fixés aux machines, garantissant ainsi la conformité à la directive Machines 2006/42/CE.

Une application courante est l'utilisation d'inserts filetés avec mécanisme de verrouillage. Grâce à leur partie non filetée, ils garantissent un maintien sûr des boutons, même en cas de vibrations ou de contraintes mécaniques :

  • BT-HP et BT-HP-AV boutons moletés
  • GN 653.2 vis de retenue avec bouton moleté

La gamme Elesa comprend également une série de câbles ou de chaînes de retenue pour éviter la perte de composants de la machine :

  • CV-T câbles de retenue
  • CT-S chaînette à billes inox et technopolymère
  • GN 111 chaînette à billes
  • GN 111.2 câble de retenue en inox
  • GN 111.4 câble de retenue à spirales polyuréthane et acier inox

En savoir plus

­

M.643-AE-V0 Poignée étrier auto-extinguible

Fabriqué en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, certifié auto-extinguible UL-94 V0.
La certification « V0 » selon la norme UL-94 V indique que, sur un échantillon plastique de forme et de dimensions spécifiques, placé verticalement, la flamme s'éteint en 10 secondes, sans produire de gouttes incandescentes.

En savoir plus

­

GN 422 Poignées pour mobilier industriel

Poignées en U avec fonction de commutation électrique, disponibles avec un ou deux boutons-poussoirs.

Chaque bouton est équipé d'un inverseur et d'un éclairage LED intégré. Une pression sur le bouton déclenche une impulsion de commande électrique, par exemple pour éteindre une machine, en fonction du câblage des contacts.

Découvrir la gamme

­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2025 ELESA France 

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne
elesa.com

­
­