Paliers de roulement à brides, le SUPER-technoplymère - la solution pour les environnements marins, bagues d'arrêt fendues GN.706.4

­

Paliers de roulement à bride bleus RAL 5005

Les nouveaux paliers de roulement auto-aligneurs UCF-S, UCFB-S, UCFL-S et UCP-S en bleu RAL 5005 sont réalisés en technopolymère renforcé de fibres de verre.

Leur conception optimisée, les bagues et rondelles d’appui en acier inoxydable AISI 304 ainsi qu’un système d’étanchéité intégré garantissent une protection efficace du roulement contre les influences extérieures.

Conçus pour assurer une hygiène maximale, ces composants sont particulièrement adaptés aux applications d’embouteillage, d’emballage et de manutention.

La gamme bleu détectable RAL 5005, comme la version noire, offre une tolérance de désalignement d’arbre jusqu’à 2,5°. Elle comprend des configurations à bride carrée, latérale et ovale, ainsi que des versions pour arbres à 90°, avec couvercle fermé ou percé.

En savoir plus

­

Le SUPER-technopolymère – la solution pour les environnements marins

Le SUPER-technopolymère est un matériau technique caractérisé par une résistance mécanique élevée. Il s’est révélé être la solution idéale pour garantir des performances optimales dans des environnements particulièrement corrosifs, tels que les zones marines et côtières.

Cette solution offre de nombreux avantages: haute résistance mécanique, durabilité à long terme, efficacité opérationnelle élevée, propriétés durables, coûts de maintenance réduits.

Découvrir les produits

­

Bagues d’arrêt fendues GN 706.4

Les bagues d’arrêt fendues GN 706.4 peuvent être facilement fixées à l’aide d’un kit de serrage équipé d’une manette réglable en alliage de zinc moulé sous pression, permettant de réduire la hauteur d’encoche.

Disponibles en aluminium, acier et acier inoxydable AISI 316LHC, ces versions offrent des avantages particuliers pour les applications nécessitant un repositionnement flexible des bagues d’arrêt.


En savoir plus

­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2026 ELESA France

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne
elesa.com

­
­