Ruote RE.F5-SST-N-ESD con rivestimento in poliuretano colato ESD e supporto in acciaio INOX, Manopole scanalate BTL-LP con catenella di ritegno, Snodi sferici girevoli GN 784, Vieni a trovarci in fiera!

Vai alla versione web | Disiscriviti

­

Ruote RE.F5-SST-N-ESD con rivestimento in poliuretano colato ESD e supporto in acciaio INOX

Lo speciale poliuretano con resistenza elettrica < 109 Ω previene l'accumulo di carica elettrostatica. Questo rivestimento rende le ruote RE.F5-SST-N-ESD idonee ad applicazioni in aree "ESD PROTECTED AREA", dove tutti i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche devono essere trattati con il minimo rischio di danneggiamento. Inoltre, l'utilizzo di cuscinetti e supporti in acciaio INOX riduce notevolmente la possibilità che si creino scintille durante la movimentazione. 

Le caratteristiche elettriche soddisfano quanto prescritto dalla normativa ISO 22878:2004. 

Scopri di più

­

Manopole scanalate BTL-LP con catenella di ritegno

Realizzate in tecnopolimero a base poliammidica, queste manopole sono ideali per applicazioni dove è necessario evitare la perdita della manopola. La forcella elastica, alloggiata nell’apposita scanalatura della manopola, può girare liberamente.

Scopri di più

­

Snodi sferici girevoli GN 784

Consentono una regolazione precisa e continua del perno sferico all'interno del campo di rotazione. Questo è un vantaggio in particolare per la regolazione di scanner, fotocamere, sistemi di illuminazione e monitor. Grazie all'efficiente meccanismo, anche una coppia minima sulla vite di serraggio genera forze di serraggio relativamente elevate sulla sfera.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera !

18 - 23 settembre

Genova

Pad. B sup. - Stand TC20

­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2025 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse/Rue de l'Allee, 25

2503 Biel/Bienne, CH
elesa.com

­
­

Per disiscriverti clicca QUI.