Bouchons d’échappement haute filtration, guides linéaires, systèmes de support en T GN 476.2 – Venez nous rendre visite !

­
­

Bouchons d’échappement haute filtration

Les nouveaux bouchons d’échappement haute filtration sont réalisés en technopolymère à base de polyamide, avec un filtre à air en polyester offrant un degré de filtration de 3 µm et une efficacité supérieure à 98 %.
Grâce à une géométrie interne spécialement conçue pour empêcher la fuite de fluide vers l’extérieur, ils sont équipés d’un hexagone au-dessus du raccord fileté permettant d’appliquer, à l’aide d’une clé, un couple de serrage plus élevé, garantissant ainsi une meilleure compression du joint.


Trois versions sont disponibles, se distinguant par les caractéristiques suivantes :
• Le bouchon SFP-AF avec pare-éclaboussures.
• Le bouchon SFV-AF, avec valve simple et pare-éclaboussures, est recommandé pour les applications où la pression interne du réservoir ne doit pas dépasser une valeur définie : 350 ou 700 mbar.
• Le bouchon SFW-AF, avec double valve et pare-éclaboussures, maintient un volume d’air sous pression au-dessus du niveau d’huile dans les limites définies. La présence d’une soupape de surpression et d’une soupape d’aspiration offre de nombreux avantages : réduction du volume d’air entrant dans le réservoir, diminution des impuretés contaminant le filtre et l’huile, réduction des phénomènes de cavitation et de la formation de mousse dans le fluide.


Des versions avec jauge de niveau sont également disponibles (SFW-AF+a, SFV-AF+a, SFP-AF+a).

en savoir plus

­

Guides linéaires GLF et GCF

Les guides linéaires latéraux GLF et les guides centraux GCF sont généralement utilisés pour le guidage latéral de charges enveloppées dans un film en polyéthylène thermorétractable sur les convoyeurs.

Le revêtement en PEEK garantit une excellente glisse du produit et convient particulièrement aux applications à haute température.
Le profil de guidage est en acier inoxydable AISI 304 avec revêtement en technopolymère (PEEK) de couleur grise, tandis que le support est en aluminium anodisé.

Les guides sont fournis en barres de 1500 ou 3000 mm de longueur.

en savoir plus

­

Systèmes de support en T GN 476.2

Les systèmes de support en T GN 476.2 permettent de relier des tubes et des barres en configuration en T.
Le point de serrage démontable facilite l’installation, même lorsque l’insertion axiale n’est pas possible.

En combinant un élément de type W (avec goujon) avec un élément de type A (avec alésage), il est possible de relier deux tubes ou deux barres avec un angle librement réglable.

Selon la version, ils peuvent être équipés d’un goujon ou d’un alésage, être en aluminium anodisé ou naturel, avec une finition mate ou noire.

en savoir plus

­

Venez nous rendre visite !

7 - 13 mai 2026

Düsseldorf

Hall 18A, Stand D-11

­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA

Chemin du Coin 8A , 2504 Bienne
elesa.com

­
­