Colliers pour tubes DCE, éléments mécaniques, poignées rabattables GN 425.5

­
­
­

Gamme de colliers pour tubes DCE

La nouvelle gamme de colliers pour tubes DCE, conforme à la norme DIN 3015, comprend les versions standard DCE-S (DIN 3015-1), lourde DCE-H (DIN 3015-2) et double DCE-D (DIN 3015-3).

Les colliers pour tubes DCE sont conçus pour la fixation fiable de tubes rigides et flexibles dans différents secteurs, notamment l’hydraulique industrielle et mobile, les systèmes pneumatiques et l’automatisation.

Les colliers, réalisés en technopolymère à base de polypropylène (PP), garantissent une résistance aux rayons UV, une excellente résistance mécanique, une bonne élasticité ainsi qu’une grande durabilité dans le temps.

Grâce au système de montage modulaire des kits DCK (comprenant tous les composants accessoires tels que plaques, rails de montage, vis et écrous), il est possible d’obtenir de multiples solutions adaptées aux différentes conditions de montage selon les besoins spécifiques.

voir la vidéo

­
­

Nouveaux éléments mécaniques

Les nouvelles vis, rondelles, écrous et entretoises Elesa sont réalisés en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur naturelle.

Ils se distinguent par leur légèreté ainsi que par leur excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques, ce qui rend ces produits adaptés à de nombreuses applications. De plus, le matériau isolant rend ces produits particulièrement adaptés aux secteurs électrique et électronique.

Les vis, écrous et rondelles sont également disponibles dans des dimensions similaires aux normes DIN et ISO.

en savoir plus

­

Poignées rabattables GN 425.5

Elles sont utilisées dans les applications où les poignées ne doivent pas dépasser ou seulement de manière limitée. Les poignées sont maintenues en position par un poussoir à ressort et sont disponibles en acier chromé (GN 425.5-CR) ou en acier inoxydable AISI 303 (GN 425.5-NI) avec finition mate obtenue par sablage.

La base de fixation et le capuchon sont réalisés en technopolymère à base de polyamide (PA), avec finition mate noire et gris-noir respectivement, et conviennent à des températures de service allant jusqu’à 100 °C.

en savoir plus

­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA

Chemin du Coin 8A , 2504 Bienne
elesa.com

­
­