Griff M.2000-LD mit LED-Anzeige, Scharnier CFM-PC mit integriertem Elektrokabel, Schnappverschluss GN 449.5

­

Griff M.2000-LD mit LED-Anzeige

Der Griff vereint Ergonomie, Funktionalität und kompaktes Design in einer einzigen Lösung.
Der integrierte RGB-LED-Streifen zeigt den Betriebszustand der Maschine direkt am Griff an.
Speziell für Maschinentüren und Schutzverkleidungen entwickelt, gewährleistet der
M.2000-LD dank Schutzart IP67 und IP69K eine zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Eine kompakte und elegante Lösung zur Verbesserung der Benutzerinteraktion, der Sicherheit und der Sichtbarkeit der Maschine.

mehr erfahren

­

Scharnier CFM-PC mit integriertem Elektrokabel

Das Scharnier CFM-PC mit integriertem Elektrokabel ermöglicht eine sichere und zuverlässige Energieübertragung vom Rahmen zur Tür.
Es bietet eine einfache Montage, einen geschützten Kabelführungsweg sowie ein kompaktes und effizientes Design.
Sehen Sie sich das
Video an, um die wichtigsten Merkmale und die Funktionsweise zu entdecken.

Video ansehen

­

Schnappverschluss GN 449.5

Er kombiniert die Funktion eines versenkten Griffs mit einem Schnappmechanismus, um Türen, Klappen und Abdeckungen sicher zu verschliessen.
Erhältlich mit oder ohne Schloss.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­
­

Copyright © 2025 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­