Neue Füllstandssensoren HSC und HSO, Flachrechteckige Haltemagnete RMS-SH, Kugeltragbolzen GN 1131, Besuchen Sie uns!

­

Neue Füllstandssensoren HSC und HSO

Der kapazitive Füllstandssensor HSC ist zur Erkennung sowohl leitfähiger Flüssigkeiten wie Wasser als auch nicht leitfähiger Flüssigkeiten wie Öl oder Diesel geeignet – selbst in chemischen oder korrosiven Umgebungen.
Der optische Füllstandssensor
HSO ist ideal für transparente oder transluzente Flüssigkeiten in Behältern, auch mit geringem Volumen. Der im Metallgehäuse integrierte optische Sensor besteht aus einem Prisma mit Infrarotdiode und Detektionseinheit.

Beide Sensoren bieten eine einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.

mehr erfahren

­

Flachrechteckige Haltemagnete RMS-SH

Diese in der Regel auf empfindlichen Oberflächen eingesetzten Magnete sind abgeschirmte Magnetsysteme mit hoher Leistung und kompakter Bauform. Sie werden mit Senkschrauben befestigt.
Die Elastomer-Oberfläche erhöht den Reibungskoeffizienten und verbessert dadurch die Haftung.

mehr erfahren

­

Kugeltragbolzen GN 1131

Diese Bolzen werden zum manuellen Heben und Transportieren von Vorrichtungen und Werkzeugen verwendet. Durch Drücken des roten Knopfs werden die Verriegelungskugeln gelöst, sodass der Hebebolzen in die Bohrung des zu hebenden Teils eingesetzt oder daraus entfernt werden kann.

mehr erfahren

­

Besuch uns an der Messe !

9 - 15 November

Hanover

Halle 17 - Stand D28

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2025 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­