Neue Rändelknöpfe DT.464 und DT.653-AV aus SUPER-Technopolymer, Sicherheits-Sterngriffe VLS-RC und VLS-LP mit elastischer Ringöse, Präzisionsscharniere GN 7580

zur Webansicht | abmelden

­

Neue Rändelknöpfe DT.464 und DT.653-AV aus 

SUPER-Technopolymer

Die neuen Rändelknöpfe DT.464 und DT.653-AV, mit Abmessungen nach den entsprechenden DIN-Normen, sind ideal für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Leistung gefragt sind.


Sie bestehen aus SUPER-Technopolymer, einem Werkstoff, der Folgendes garantiert:


• Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien
• hervorragende Haltbarkeit im Aussenbereich
• hohe mechanische Festigkeit
• ultraleichtes Design

 

Sie können die Ausführung wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht:
Standard (DT.464), zum Verschrauben mit Sechskantschlüssel (DT.464-EH), mit Kugelende (DT.464-SB), mit Druckstück aus Technopolymer (DT.464-SV) oder zum Verschrauben mit Schraubenzieher (DT.653-AV).

mehr erfahren

­

Sicherheits-Sterngriffe VLS-RC und VLS-LP mit elastischer Ringöse

Gefertigt aus glasfaserverstärktem Thermoplast (Polyamid PA), ausgestattet mit einem sicherheitsgeformten Profil-Schlitz gegen unbefugten Zugriff.
Erhältlich mit elastischer Ringöse oder mit elastischer Ringöse und Haltekette aus Acetal-Technopolymer.

mehr erfahren

­

Präzisionsscharniere GN 7580

Sie ermöglichen eine schwenkende Bewegung von Elementen wie Schwenkarmen, Distanzstücken und Spannplatten.
Die Scharniere sind verschleissfest, haben ein geringes Radialspiel und ein einstellbares Axialspiel.
Durch die Kombination der verschiedenen Innen- und Aussenflügel können zahlreiche Einbausituationen abgedeckt werden.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2025 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­

Um sich abzumelden, klicken Sie HIER