Schwingungsdämpfer AVFP und AVFD, Monolitische Räder RE.F7-HT, Scharniere GN 235 mit Langlöchern zur Justierung

­

Schwingungsdämpfer AVFP und AVFD

Die Schwingungsdämpfer AVFP und AVFD werden zur Schwingungsisolierung bei Druckbelastung an Maschinen eingesetzt, wie z. B.:


• konventionelle Werkzeugmaschinen
• CNC-Maschinen
• Fräsmaschinen
• Drehmaschinen
• Hydraulikpressen
• Schleifmaschinen

 

Sie sind mit einer oberen Platte mit Vertiefung für die Verwendung mit Nivellierschrauben ausgestattet sowie mit einer geformten, rutschfesten Bodenplatte, die ein Verrutschen auf dem Boden verhindert. Zudem eignen sie sich für Anwendungen bei hohen Temperaturen oder in Umgebungen mit Ölbelastung.

mehr erfahren

­

Monolitische Räder RE.F7-HT

Die aus einem Guss gefertigten Räder bieten maximale Festigkeit und Formstabilität. Aus phenolharzbasiertem Duroplast sind diese bis 300 °C hitzebeständig.
Die hohe Temperaturbeständigkeit macht diese Rollen ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Backöfen – insbesondere im Bäckereibereich.

mehr erfahren

­

Scharniere GN 235 mit Langlöchern zur Justierung

Je nach Ausführung in Höhe oder Breite entlang der Langlöcher einstellbar. Sie können mit Sechskantschrauben, ovalen Schraubenköpfen oder Zylinderschrauben mit niedriger Kopfhöhe befestigt werden.
Dank des großzügigen Einbauraums ermöglichen diese Scharniere eine Öffnung von 180° ohne Beeinträchtigung.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2025 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­