CFM-PC Scharnier mit integriertem Elektrokabel, DIN 6325 und DIN 7979 Zylinderstifte, Elesa und LILT gemeinsam im Kampf gegen Krebs

­

CFM-PC Scharnier mit integriertem Elektrokabel aus selbstverlöschendem Technopolymer

Das CFM-PC Scharnier vereint die Scharnierfunktion mit der Möglichkeit, elektrischen Strom von einem Türpfosten zur angeschlossenen Tür zu leiten, wodurch freiliegende Kabel und unansehnliche Kabeldurchführungen vermieden werden.
Diese Lösung schützt die Kabel während der Bewegung von Tür oder Klappe und verhindert so Beschädigungen oder das Hängenbleiben an Hindernissen.
Kompakte Abmessungen sowie verschiedene Befestigungs- und Kabelführungsausführungen erleichtern die Montage.
Das 8-polige Kabel ermöglicht den Anschluss verschiedenster Komponenten wie Beleuchtungseinheiten, Elektroschlösser oder Griffe mit elektrischen Schaltern.
Das CFM-PC kann mit einem oder mehreren CFM-PCN Ergänzungsscharnieren oder anderen Elesa-Komponenten wie den Griffen EBR-SWM, EBR-SWB oder M.2000-SWM mit elektrischem Schalter kombiniert werden.

mehr erfahren

­

DIN 6325 und DIN 7979 Zylinderstifte

Sie verbinden, fixieren und positionieren Maschinenteile und werden typischerweise mit Durchgangsbohrungen verwendet. 

Die Zentrierfase erleichtert das Einpressen.
Der Zylinderstift nach DIN 7979 besitzt eine Abflachung zur Entlüftung, wodurch sich der Stift einfacher einsetzen und wieder entfernen lässt.

mehr erfahren

­

Elesa und LILT gemeinsam im Kampf gegen Krebs

Am 8. Juni fand auf dem Autodromo von Monza der nicht-wettbewerbliche Benefizlauf „Formula Uno“ statt, organisiert von der LILT (Italienische Liga für den Kampf gegen Krebs) mit Unterstützung von Elesa als Hauptsponsor. Die Einnahmen der Veranstaltung kommen den Aktivitäten der LILT im Kampf gegen Krebs zugute.

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2025 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­