Nouveaux pieds réglables Visually Detectable

Poignée ESC-SFT avec interrupteur de sécurité intégré, Poignées rabattables GN 3136

­

Nouveaux pieds réglables Visually Detectable


Les nouveaux pieds réglables sont fabriqués à partir d’une matière première conforme à la FDA (FDA CFR.21 et UE 10/2011) et colorés en bleu RAL 5005, la couleur standard des machines destinées aux industries alimentaire et pharmaceutique.
Grâce aux propriétés de la tige en SUPER-technopolymère, ils offrent une grande rigidité et une résistance mécanique élevée, ainsi qu’une résistance naturelle à la corrosion.

Le moletage spécial situé sous le rebord inférieur de la base garantit une excellente stabilité et une adhérence optimale lors de l’utilisation du pied réglable sans disque antidérapant, même sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement planes.

En savoir plus

­

Poignée ESC-SFT avec interrupteur de sécurité intégré: sûre, intelligente et fiable

La poignée ESC-SFT protège à la fois le personnel et les machines. Il s’agit d’un capteur codé de dernière génération à canaux redondants, idéal pour une utilisation dans des circuits de sécurité surveillant l’état des dispositifs de protection des machines.

Associée à une logique de commande certifiée, la poignée provoque l’interruption du circuit d’alimentation de la machine en cas d’ouverture accidentelle de portes, de carters ou de capots de protection.

Voir la vidéo

­

Poignées rabattables GN 3136

Les poignées rabattables GN 3136 sont utilisées pour l’ouverture de tiroirs ou le levage de caisses et de conteneurs.
Lors de l’utilisation, la poignée atteint sa butée contre le boîtier en tôle à environ 90°, puis revient en position de repos par gravité.

En savoir plus

­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­
­

Copyright © 2025 Elesa Switzerland SA

Chemin du Coin 8A , 2504 Bienne
elesa.com

­
­