Verliersichere Spannelemente, Bügelgriffe M.643-AE-V0, Gerätegriffe GN 422

­

Verliersichere Spannelemente

Der Verlust von Maschinenteilen kann zu Produktionsverzögerungen, Maschinenstillstand und erhöhtem Wartungsaufwand führen.
Die verliersicheren Spannelemente (link auf Englisch) von Elesa bleiben sicher an der Maschine befestigt und erfüllen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Ein typisches Beispiel ist der Einsatz von Gewindeeinsätzen mit Sicherungsmechanismen. Sie sorgen dafür, dass Handräder auch bei Vibrationen oder mechanischer Belastung sicher in Position bleiben – dank eines nichtgewindeten Abschnitts:

  • Rändelgriffe BT-HP und BT-HP-AV
  • GN 653.2 Rändelschrauben

Zum Produktsortiment von Elesa gehört außerdem eine Reihe von Halte- und Sicherungselementen wie Kabel oder Ketten, die das Verlieren von Maschinenteilen verhindern:

  • Halteseile CV-T aus Polyethylen oder Edelstahl
  • Kugelketten CT-S aus Technopolymer und Edelstahl
  • Kugelketten GN 111 aus Messing oder Edelstahl 
  • Halteseile GN 111.2 aus Edelstahl
  • Spiral-Haltekabel GN 111.4 aus Polyurethan und Edelstahl

mehr erfahren (auf Englisch)

­

Bügelgriffe M.643-AE-V0

Gefertigt aus glasfaserverstärktem Technopolymer auf Polyamid-Basis, selbstverlöschend gemäß UL-94 V0 zertifiziert.
Die V0-Zertifizierung nach UL-94 V bescheinigt, dass bei einem Kunststoffprüfkörper mit definierter Geometrie in vertikaler Position die Flamme innerhalb von 10 Sekunden erlischt, ohne dass glühende Tropfen entstehen.

mehr erfahren

­

Gerätegriffe GN 422

Bügelgriffe mit elektrischer Schaltfunktion, wahlweise mit einem oder zwei Tastern.

Jeder Taster ist mit einem Wechselschalter sowie integrierter LED-Ringbeleuchtung ausgestattet.
Beim Betätigen des Tasters kann – je nach Kontaktverdrahtung – beispielsweise ein elektrischer Steuerimpuls zum Abschalten einer Maschine ausgelöst werden.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2025 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­