Lagergehäuse RAL 5005 - selbstjustierend, SUPER-technopolymer: die Lösung für maritime Umgebungens, Stellringe GN 706.4

­

Lagergehäuse RAL 5005 – selbstjustierend

Die neuen selbstjustierenden Stehlagergehäuse UCF-S, UCFB-S, UCFL-S und UCP-S in Blau RAL 5005 bestehen aus glasfaserverstärktem Technopolymer.

Das optimierte Design, Buchsen sowie Stützscheiben aus Edelstahl AISI 304 und ein integriertes Dichtungssystem gewährleisten einen zuverlässigen Schutz des Lagers gegenüber äusseren Einflüssen.

Dank ihrer Konstruktion für maximale Reinigungsfähigkeit eignen sich diese Komponenten besonders für Anwendungen in der Abfüll-, Verpackungs- und Fördertechnik.

Die Produktreihe in Blau RAL 5005 bietet – wie die schwarze Ausführung – eine Wellenschiefstellungstoleranz von bis zu 2,5°. Verfügbar sind quadratische, seitliche und ovale Flanschvarianten sowie Ausführungen für 90°-Wellen, mit geschlossener oder durchbohrter Abdeckung.

mehr erfahren

­

SUPER-Technopolymer – die Lösung für maritime Umgebungen

SUPER-Technopolymer ist ein innovativer Werkstoff mit hoher mechanischer Festigkeit und hat sich insbesondere in korrosiven Einsatzbereichen als ideale Lösung bewährt – beispielsweise in maritimen oder küstennahen Umgebungen.

Diese Materiallösung bietet zahlreiche Vorteile:

hohe mechanische Belastbarkeit, langfristige Beständigkeit, hohe Betriebseffizienz, nachhaltige Materialeigenschaften, minimaler Wartungsaufwand.

mehr erfahren

­

Stellringe GN 706.4

Die Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach mittels Spannset befestigen, das mit einem verstellbaren Klemmhebel aus Zinkdruckguss ausgestattet ist. Diese Lösung ermöglicht eine Reduktion der Kerbhöhe.

Die Ausführung ist in Aluminium, Stahl sowie Edelstahl AISI 316LHC erhältlich und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Stellringpositionen flexibel angepasst werden müssen.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­