Neue visuell detektierbare Stellfüsse, ESC-SFT Griffe mit Sicherheitsschalter: sicher, intelligent und zuverlässig, Klappgriffe GN 3136

­

Neue visuell detektierbare Stellfüsse


Die neuen Stellfüsse werden aus FDA-konformem Rohmaterial (FDA CFR.21 und EU 10/2011) gefertigt und in RAL 5005 Blau eingefärbt – der Standardfarbe für Maschinen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Dank der Eigenschaften des SUPER-Technopolymer Gewindestiftes zeichnen sich die Stellfüsse durch hohe Steifigkeit und mechanische Festigkeit sowie eine natürliche Korrosionsbeständigkeit aus.

Die spezielle Rändelung unter dem unteren Rand der Basis sorgt für hervorragende Stabilität und Griffigkeit bei der Verwendung des Stellfusses auch ohne Anti-Rutsch-Scheibe, selbst auf nicht vollkommen ebenen Oberflächen.

mehr erfahren

­

ESC-SFT Griffe mit Sicherheitsschalter: sicher, intelligent und zuverlässig

Der ESC-SFT Griff schützt sowohl Personal als auch Maschinen. Es handelt sich um einen hochmodernen codierten Sensor mit redundanten Kanälen, ideal für den Einsatz in Sicherheitskreisen zur Überwachung von Schutzeinrichtungen an Maschinen.

In Kombination mit einer zertifizierten Steuerlogik bewirkt der Griff die Unterbrechung des Stromkreises der Maschine, sobald Türen, Gehäuse oder Schutzabdeckungen unbeabsichtigt geöffnet werden.

Video anschauen

­

Klappgriffe GN 3136

Die Klappgriffe GN 3136 werden zum Öffnen von Schubladen oder zum Anheben von Kisten und Behältern eingesetzt.
Während der Betätigung erreicht der Griff bei etwa 90° seinen Anschlag am Blechgehäuse und kehrt anschliessend durch Eigengewicht in die Ruhestellung zurück.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­
­

Copyright © 2025 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­