Bouchons d'échappement Haute Filtration, Guides latéraux, Noix de serrage en T pour rails

­

Bouchons d'échappement Haute Filtration

Les nouveaux bouchons reniflards haute filtration sont fabriqués en technopolymère à base de polyamide. Le filtre à air en polyester offre un seuil de filtration de 3 µm et une efficacité de filtration supérieure à 98 %. Sa géométrie interne spécifique empêche toute fuite de fluide vers l'extérieur. L'hexagone du raccord fileté permet un serrage plus important à l'aide d'une clé, assurant ainsi une meilleure compression du joint.


Trois modèles sont disponibles, se distinguant par les caractéristiques suivantes :


Le bouchon SFP-AF est équipé d'un anti-éclaboussures.

Le bouchon SFV-AF, doté d'une simple valve et d'un anti-éclaboussures, est quant à lui indiqué pour toutes les applications où la pression interne du réservoir ne doit pas dépasser une certaine valeur : 350 ou 700 mbar.

Le bouchon SFW-AF, avec double valve et anti-éclaboussures, maintient une réserve d'air sous pression au-dessus du niveau d'huile, dans les limites établies. La présence d'une soupape de surpression et d'une soupape d'aspiration confère au produit plusieurs avantages, notamment la réduction du volume d'air pénétrant dans le réservoir et, par conséquent, la réduction des impuretés contaminant le filtre et l'huile, la réduction de la cavitation et la réduction de la formation de mousse dans le fluide.


Des versions avec jauge plate sont également disponibles (SFW-AF+a, SFV-AF+a, SFP-AF+a).


En savoir plus

­

Guides latéraux GLF et GCF

Les guides latéraux GLF et les guides centraux GCF servent généralement à guider latéralement les faisceaux de film polyéthylène thermorétractable sur les convoyeurs. Le revêtement PEEK assure une résistance au roulement minimale et convient aux applications à haute température. Les profilés de guidage sont en acier inoxydable AISI 304 avec un revêtement technopolymère (PEEK) gris. Ils sont vendus en barres de 1 500 ou 3 000 mm de longueur.

Voir les accessoires de convoyeurs

­

Noix de serrage en T GN 476.2

Les noix de serrage en T GN 476.2 permettent d'assembler tubes et barres en configuration T.

La point de serrage amovible simplifie l'installation lorsque l'insertion axiale est impossible. L'association d'une noix en W (avec goujon) et d'une noix en A (avec trou) permet de raccorder deux tubes ou deux barres selon n'importe quel angle.

Selon les modèles, ces brides peuvent être équipées d'un goujon ou d'un trou, être fabriquées en aluminium anodisé ou brut, et présenter une finition mate ou noire.

Voir les différentes versions

­

MMTS

5.11-5.12

Montreal

Stand 2442

DEX EXPO

5.26

Edmonton

300 East Lapotac Blvd., Enoch AB T7X 3Y3

DEX EXPO

5.28

Calgary

11950 Country Village Link NE, Calgary, AB T3K 6E3

­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­
­

Tous droits réservés © 2026 ELESA CANADA Ltée.
3-3600B chemin Laird.

Mississauga (Ontario) L5L 6A7

elesa.com

­
­