Poignées avec interrupteur de sécurité intégré ESC-SFT, Bouchons d'échappement SFW et 

SFW-P, Doigts d'indexage PMT.101-SST-VD et PMT.100-SST-VD

­

Poignées avec interrupteur de sécurité intégré ESC-SFT

La poignée ESC-SFT comprend un capteur codé à canaux redondants qui peut être utilisé dans des circuits de sécurité destinés à surveiller l'état des dispositifs de protection renfermant la machine. Elle assure l'interruption du circuit d'alimentation des machines en cas d’ouverture accidentelle de portes, carters, portillons de protection.

En combinaison avec une unité de commande de sécurité certifiée (telle que CN-SFT), elle permet une architecture de système jusqu'à SIL3 selon la norme IEC 62061 ou la catégorie 4 - PLe selon la norme EN ISO 13849-1.

Elle peut être utilisée pour des portes coulissantes ou battantes.

Disponible avec des contacts de sécurité NO+NC ou NC+NC, le produit bénéficie d'un indice de protection IP 67 selon norme IEC 60529. Une LED de signalisation permet à l'opérateur de connaître l'état de la poignée.

En savoir plus

­

Bouchons d'échappement SFW et SFW-P

Les nouveaux modèles de bouchons d'échappement SFW sont désormais disponibles avec un filtre en polyester thermocollé présentant une faible perte de charge et une grande capacité de rétention des poussières. La classe de filtration attendue est ISO 16890-1 Rating ISO coarse 75%, EN 779 : 2012 Class G4, finesse de filtration 10 µ. Les capuchons SFW-P sont également disponibles, avec un déflecteur intégré qui réduit considérablement le risque de déversement de liquide dû aux éclaboussures.

En savoir plus

­

Doigts d'indexage à ressort PMT.101-SST-VD et PMT.100-SST-VD

Ces doigts d’indexage sont réalisés en SUPER-technopolymère spécial à base de polyamide renforcé de fibres de verre, de couleur bleue RAL 5005 qui permet de repérer facilement une contamination alimentaire accidentelle.

Résistants aux cycles de lavage continus avec des solvants et des détergents, ils conviennent donc à des applications telles que le secteur alimentaire ou pharmaceutique.

En savoir plus

­
­
­
­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2024 ELESA France STANDARD MACHINE ELEMENTS SASU

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne

RCS Créteil 326 955 515
FR 35 326 955 515
elesa.com

­
­