Maniglia ESC-SFT con interruttore di sicurezza integrato, Tappi sfiato SFW e SFW-P, Pistoncini PMT.101-SST-VD e PMT.100-SST-VD

­

Maniglia ESC-SFT con interruttore di sicurezza integrato

La maniglia ESC-SFT è dotata di un sensore codificato a canali ridondanti che può essere utilizzato in circuiti di sicurezza atti a monitorare lo stato dei ripari pericolosi a bordo macchina. La maniglia infatti, nel caso di apertura di porte, carter, portelli di protezioni di macchinari, attiva l’interruzione del circuito di alimentazione del macchinario. 

In abbinamento ad una centralina di sicurezza certificata (come ad esempio la CN-SFT), consente di avere un'architettura di sistema fino a SIL3 in accordo con la norma IEC 62061 o categoria 4 - PLe in accordo con la norma EN ISO 13849-1. 

Può essere utilizzata sia per porte scorrevoli che a battente. 

Disponibile con contatti di sicurezza NO+NC o NC+NC, il prodotto raggiunge un grado di protezione IP 67 secondo normativa IEC 60529. Un LED di segnalazione consente inoltre all’operatore di capire lo stato della maniglia.

Scopri di più

­

Tappi sfiato SFW e SFW-P

I nuovi modelli di tappi sfiato SFW sono ora disponibili con un filtro termolegato in poliestere con bassa perdita di carico e alta capacità di accumulo della polvere e con classe di filtrazione attesa ISO 16890-1 Rating ISO coarse 75%, EN 779:2012 Class G4, finezza di filtrazione 10 µ. Sono disponibili anche i tappi SFW-P, dotati di un paraspruzzo integrato che riduce notevolmente la possibilità di uscite di liquido a causa degli spruzzi.

Scopri di più

­

Pistoncini PMT.101-SST-VD e PMT.100-SST-VD

Realizzati in SUPER-tecnopolimero speciale a base poliammidica rinforzato fibra vetro in colore blu RAL 5005, facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.
Resistenti a cicli continui di lavaggio con solventi e detergenti, sono quindi indicati per applicazioni quali, ad esempio, i settori alimentare o farmaceutico.

Scopri di più

­
­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse/Rue de l'Allee, 25

2503 Biel/Bienne, CH
elesa.com

­
­