Maniglie a ripresa ERX.: scopri le nuove versioni disponibili e prova il nuovo configuratore, Nuovo tappo filettato per alte pressioni TNR-PP, Manopola zigrinata GN 464.1, Vieni a trovarci in fiera!

 

Maniglie a ripresa ERX.: scopri le nuove versioni disponibili e prova il nuovo configuratore

Le maniglie a ripresa ERX. sono ora disponibili anche con leva nei 6 colori Elecolors® e pulsante nero.

 

L’uso del colore offre la possibilità di realizzare un perfetto abbinamento estetico con la macchina o l’attrezzatura su cui i componenti sono installati, accrescendone valore e qualità percepiti. Inoltre, può rappresentare un elemento fondamentale per distinguere in modo semplice e immediato le differenti funzioni di macchina, a tutto vantaggio anche della sicurezza.

 

È ora disponibile sul sito Elesa anche uno strumento di configurazione per una rapida e agevole selezione delle diverse varianti, che si differenziano per lunghezza della leva, filettatura e colore.

Scopri di più
 

Nuovo tappo filettato per alte pressioni TNR-PP

Realizzato in tecnopolimero a base polipropilenica rinforzato con fibra di vetro e prodotto con materie prime conformi alla normativa FDA (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

L'O-Ring in gomma sintetica EPDM rende il tappo adatto anche al contatto con liquidi acidi o basici.

La sede per l'alloggiamento garantisce l’imperdibilità dell'OR e consente una tenuta ottimale anche con coppie di serraggio minime.

Scopri di più
 

Manopola zigrinata GN 464.1

Essendo realizzata in acciaio e disponendo di una cava esagonale è adatta per numerose applicazioni.

Può essere serrata e allentata in modo rapido e semplice senza utensili o con una chiave esagonale.

Scopri di più
 

Vieni a trovarci in fiera!

13 - 16 novembre

Düsseldorf

Padiglione 14 - Stand D30

23 - 25 novembre

Bari

Padiglione 19 - Stand C14

13 - 16 novembre

Düsseldorf

Padiglione 14 - Stand D30

23 - 25 novembre

Bari

Padiglione 19 - Stand C14

 
 

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

 

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Copyright © 2023 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

Contatti YouTube LinkedIn
Contatti YouTube LinkedIn